SPT 2,5/ 4-H-5,0-EX BD:1-4
-
PCB端子
1101807
印制电路板终端, 额定电流: 23 A, 额定横截面: 2.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: SPT 2,5/..-H-EX, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
产品详情
| 产品类型 | 印制电路板终端 |
| 产品系列 | SPT 2,5/..-H-EX |
| 产品线 | COMBICON Terminals M |
| 位数 | 4 |
| 针距 | 5 mm |
| 行数 | 1 |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 每个电位的焊针 | 2 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 23 A |
| 额定电压 UN | 176 V |
| 额定电流/接线容量 | 23 A/2.5 mm² |
| Ex认证 | |
| 标识 | 0344 II 2GD / Ex eb IIC Gb |
| EU测试报告 | KEMA 07ATEX0193 U |
| IECEx认证 | IECEx KEM 07.0057 U |
| 连接技术 | |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² (剥线长度8 mm) |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (剥线长度8 mm) |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 安装类型 | 波峰焊 |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 热浸镀锡 |
| 接线点金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
| 焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (6021) |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
| 应用说明 | 额定绝缘电压,带间隔板 RZ-SPT 2,5-2,5:275 V RZ-SPT 2,5-5,0:440 V |
| 尺寸图 |
|
| 针距 | 5 mm |
| 宽度 [w] | 21.4 mm |
| 高度[h] | 16 mm |
| 长度[l] | 14.4 mm |
| 高度 | 13.5 mm |
| 焊针长度[P] | 2.5 mm |
| 引脚尺寸 | 0.8 x 0.8 mm |
| PCB设计 | |
| 引脚间距 | 8.2 mm |
| 孔径 | 1.2 mm |
| 连接测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 拉伸测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |
| 0.2 mm² / 柔性 / > 10 N | |
| 4 mm² / 刚性 / > 60 N | |
| 2.5 mm² / 柔性 / > 50 N | |
| 升温测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 绝缘电阻 | |
| 规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | 109 Ω |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:1995-03 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 5 s |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -50 °C ... 110 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 订货号 | 1101807 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 1,000 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AAMBFA |
| 产品关键代码 | AAMBFA |
| GTIN | 4055626959092 |
| 单件重量(含包装) | 5.184 g |
| 单件重量(不含包装) | 5 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
满足更严格的“Ex eb”保护安全要求(符合IEC 60079-7标准中有关潜在爆炸危险区域的要求)
两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力