cULus认证
认证ID: E60425-20061129额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用组 D | ||||
150 V | 15 A | 24 - 12 | ||
使用组 C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 |
ATEX
认证ID: KEMA 07ATEX0193 U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
176 V | 22 A | 0.2 - 4 |
IECEx
认证ID: IECEx KEM 07.0057U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
176 V | 22 A | 0.2 - 4 |