SPT 2,5/ 2-H-5,0-EX - PCB端子
1732386

产品线 COMBICON Terminals M
横截面 2.5 mm2
针距 5 mm
接线方式 直插式弹簧连接
安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 23 A, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: SPT 2,5/..-H-EX, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
满足更严格的“Ex e”保护安全要求(符合IEC 60079-7标准中有关潜在爆炸危险区域的要求)
两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力