您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SPT 16/ 1-V-10,0 VT - PCB端子
1712551

印制电路板终端, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 16 mm2, 电位数: 1, 行数: 1, 每行位数: 1, 产品系列: SPT 16/..-V, 针距: 10 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 紫色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4.1 mm, 每个电势的焊针数量: 6, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
竖直连接可实现在PCB上多排布局