SPT 1,5/16-V-3,5 - PCB端子
1202942

图形符号 产品线 COMBICON Terminals S
图形符号 横截面 1.5 mm2
图形符号 针距 3.5 mm
图形符号 接线方式 直插式弹簧连接
图形符号 安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 200 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 16, 产品系列: SPT 1,5/..-V, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力