SMKDSP 1,5/ 3 BD:1-3 - PCB端子
1732953

图形符号 产品线 COMBICON Terminals S
图形符号 横截面 1.5 mm2
图形符号 针距 5 mm
图形符号 接线方式 带压片的螺钉连接
图形符号 螺钉头规格 开槽
图形符号 安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: SMKDSP 1,5, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 55 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品


优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
弯式连接可实现在PCB上多排布局
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
通过侧面的锁扣可以组合不同位数