SMKDSNF 1,5/ 4-5,08 BK - PCB端子
1868979

印制电路板终端, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: SMKDSNF 1,5, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 325 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
针对各导线横截面的极小型设计