PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - PCB端子
1704836

产品线 COMBICON Terminals L
横截面 6 mm2
接线方式 直插式弹簧连接
安装方式 通孔回流焊/波峰焊
包装类型 宽32 mm的卷带包装

印制电路板终端, 额定电流: 41 A, 额定横截面: 6 mm2, 电位数: 1, 行数: 1, 每行位数: 1, 产品系列: PTSPL 6/.., 针距: 0 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 铜色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.1 mm, 每个电势的焊针数量: 4, 包装类型: 宽32 mm的卷带包装

产品详情









适配产品



优势

无需绝缘元件即可执行:是SMT焊接工艺的理想选择
采用弹簧原则,无需工具便可在连接带套管和镀锡导线时节省大量时间
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性