cULus认证
认证ID: E60425-20030527额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 |
VDE报告 带生产监控
认证ID: 40018594额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
130 V | 2 A | 0.5 - 0.75 |
VDE绘图认证
认证ID: 40057505额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |