cULus认证
认证ID: E60425-20030527| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 现场接线 | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
| 工厂接线 | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
| D | ||||
| 现场接线 | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
| 工厂接线 | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
印制电路板终端, 额定电流: 2 A, 额定电压(III/2): 250 V, 额定横截面: 0.5 mm2, 电位数: 10, 行数: 1, 每行位数: 10, 产品系列: PTSA 0,5, 针距: 2.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: Z型针脚M, 焊针[P]: 3.6 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 现场接线 | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
| 工厂接线 | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
| D | ||||
| 现场接线 | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
| 工厂接线 | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |