PT 2,5/ 7-7,5-H - PCB端子
1988150

印制电路板终端, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 800 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 7, 行数: 1, 每行位数: 7, 产品系列: PT 2,5/..-H, 针距: 7.5 mm, 接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4.1 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
方形连接器,接线容量大
允许连接两条绞线
通过侧面的锁扣可以组合不同位数