MKDSB 3/ 3-5,08
-
PCB端子
1717457
印制电路板终端, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: MKDSB 3, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 产品项目带底座
产品详情
| 产品系列 | MKDSB 3 |
| 产品线 | COMBICON Terminals M |
| 类型 | 连接器可组合 |
| 位数 | 3 |
| 针距 | 5.08 mm |
| 连接量 | 3 |
| 行数 | 1 |
| 电位数目 | 3 |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 每个电位的焊针 | 1 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 24 A |
| 额定电压 UN | 400 V |
| 额定电压(III/3) | 250 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 4 kV |
| 额定电压(III/2) | 400 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
| 额定电压 (II/2) | 630 V |
| 额定电涌电压(II/2) | 4 kV |
| 连接技术 | |
| 类型 | 连接器可组合 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 (L) |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 安装类型 | 波峰焊 |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 镀锡 |
| 接线点金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
| 焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (6021) |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
| 应用说明 | 为了安全的导线连接,请始终以规定的拧紧扭矩安装。尤其是在使用两位或三位PCB端子时,各个触点的单个焊针无法对此进行补偿。这就是在连接导线时必须对端子进行固定支撑的原因(单手固定,支持在外壳上)。 |
| 尺寸图 |
|
| 针距 | 5.08 mm |
| 宽度 [w] | 14.98 mm |
| 高度[h] | 23 mm |
| 长度[l] | 11.12 mm |
| 高度 | 19 mm |
| 焊针长度[P] | 4 mm |
| 引脚尺寸 | 0.9 x 0.9 mm |
| PCB设计 | |
| 引脚间距 | 5.08 mm |
| 孔径 | 1.3 mm |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 规格 | IEC 60998-2-1:1990-04 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 拉伸测试 | |
| 规格 | IEC 60998-2-1:1990-04 |
| 导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |
| 0.2 mm² / 柔性 / > 10 N | |
| 4 mm² / 刚性 / > 60 N | |
| 2.5 mm² / 柔性 / > 50 N | |
| 扭矩试验 | |
| 规格 | IEC 60998-2-1:1990-04 |
| 升温测试 | |
| 规格 | IEC 60998-2-1:1990-04 |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 绝缘电阻 | |
| 规格 | IEC 60998-2-1:1990-04 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | 109 Ω |
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 250 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 4 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 3 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 3.2 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 400 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 3 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 3 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 630 V |
| 额定过电压 (II/2) | 4 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 3 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 3.2 mm |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:1995-03 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60998-2-1:1990-04 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 5 s |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 订货号 | 1717457 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AAMFIF |
| 产品关键代码 | AAMFIF |
| GTIN | 4017918024390 |
| 单件重量(含包装) | 6.213 g |
| 单件重量(不含包装) | 6.13 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.043千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线
通过侧面的锁扣可以组合不同位数