cULus认证
认证ID: E60425-19770427| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 30 - 10 | ||
印制电路板终端, 额定电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 4 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: MKDS 5 N HV, 针距: 6.35 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: Z型针脚W, 焊针[P]: 5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 30 - 10 | ||