cULus认证
认证ID: E60425-19770427| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 多导线连接 | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
| 螺钉连接 | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
| D | ||||
| 多导线连接 | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
| 螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
DNV GL
认证ID: TAE00001EVVDE绘图认证
认证ID: 40055394| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||