MK3DS 1/ 8-3,81 - PCB端子
1727793

印制电路板终端, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1 mm2, 电位数: 24, 行数: 3, 每行位数: 8, 产品系列: MK3DS 1, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
针对各导线横截面的极小型设计
多层导线连接,可达到较高的接触密度