IDC 0,3/10-3,81 - PCB端子
1706251

产品线 COMBICON Terminals XS
横截面 0.34 mm2
针距 3.81 mm
接线方式 快速免剥线连接
安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 0.34 mm2, 电位数: 10, 行数: 1, 每行位数: 10, 产品系列: IDC 0,3, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 快速免剥线连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

导线连接无需预处理,可节省大量时间
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用