FRONT 2,5-V/SA10/ 7 - PCB端子
1773280

产品线 COMBICON Terminals M
横截面 2.5 mm2
针距 5 mm
接线方式 正面螺钉连接
安装方式 波峰焊

固定式连接器, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 7, 行数: 1, 每行位数: 7, 产品系列: FRONT 2,5-V/SA10, 针距: 5 mm, 接线方式: 正面螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!

产品详情








适配产品

优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
通过侧面的锁扣可以组合不同位数
允许连接两条绞线