FFKDSA1/V1-5,08-13 - PCB端子
1700635

产品线 COMBICON Terminals S
横截面 1.5 mm2
针距 5.08 mm
接线方式 直插式弹簧连接
安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 15 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 13, 行数: 1, 每行位数: 13, 产品系列: FFKDS(A)/V1, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
通过侧面的锁扣可以组合不同位数
竖直连接可实现在PCB上多排布局