cULus认证
认证ID: E60425-20071007额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
具有相同横截面积的2根导线 | 300 V | 10 A | 18 | |
D | ||||
螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
具有相同横截面积的2根导线 | 300 V | 10 A | 18 |
VDE绘图认证
认证ID: 40042618额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 |