ST 4-PCBV/ 4-G-6,2 - PCB插座
1980721

图形符号 产品线 COMBICON Connectors M
图形符号 横截面 4 mm2
图形符号 安装方式 波峰焊
图形符号 包装类型 纸箱包装

ST-COMBI插座,插拔方向垂直于PCB,针距: 6.2 mm,位数: 4

产品详情








适配产品


优势

从DIN导轨到设备的所有通用可插拔解决方案都可以使用同样的插头
端子条的针距与COMBI插头针距一致