UL认证
认证ID: E118976-20130619额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
150 V | 5 A |
cULus认证
认证ID: E60425-20110108额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
150 V | 6 A |
VDE绘图认证
认证ID: 40048497额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A |
PCB插座, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 白色信号灯, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: PTSM 0,5/..-HHI-SMD WH, 针距: 2.5 mm, 安装: SMD 焊接, 针脚排列: 线性几何结构, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON PTSM, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 宽44 mm的卷带包装, 产品带定位销
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
150 V | 5 A |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
150 V | 6 A |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A |