PTSM 0,5/ 3-HH-2,5-SMD WH R32 - PCB插座
1708005

产品线 COMBICON Connectors XS
横截面 0.5 mm2
安装方式 SMD 焊接
包装类型 宽32 mm的卷带包装

PCB插座, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 白色信号灯, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 3, 行数: 1, 位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: PTSM 0,5/..-HH-SMD WH, 针距: 2.5 mm, 安装: SMD 焊接, 针脚排列: 线性几何结构, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON PTSM, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 宽32 mm的卷带包装, 产品带定位销

产品详情









适配产品




优势

白色设计:在焊接和使用过程中保持颜色稳定
设计用于整合到SMT焊接过程中
采用符合IEC 60286-3标准的编带式盘卷包装,支持全自动装配
附加的焊锚可降低焊接点上的机械应力