PSC 1,5/ 3-M-PE - PCB插座
1848122

产品线 COMBICON Connectors S
横截面 1.5 mm2
针距 3.5 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 3, 行数: 1, 位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: PSC 1,5/..-M, 针距: 3.5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: Z型针脚W, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: PSC 1,5, 电气特性: 屏蔽, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
屏蔽支架,用于设备内部的专业EMC穿板式屏蔽
螺栓法兰保证高度的机械稳定性