PC 6/ 5-GL3-7,62 - PCB插座
1717036

产品线 COMBICON Connectors L
横截面 6 mm2
针距 7.62 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 41 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: PC 6/..-GL3, 针距: 7.62 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 3, 插拔系统: COMBICON PC 6, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

针式连接器款式中采用增强型防触电保护,即使在未插入时也能确保最高的安全性
直观式锁紧机构可防止意外断开
采用插拔式模块,可轻松更换PCB
通用型安装方式,可在全球范围内使用