PC 6-16/ 2-G1F-10,16 BK - PCB插座
1003299

产品线 COMBICON Connectors XL
横截面 16 mm2
针距 10.16 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 76 A (41 A,与PC 6插头连接), 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Ag, 触点类型: 针式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: PC 6-16/..-G1F, 针距: 10.16 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4 mm, 每个电势的焊针数量: 3, 插拔系统: COMBICON PC 16, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









优势

通用型安装方式,可在全球范围内使用
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需