MVSTBU 2,5/ 2-GFB-5,08 OG - PCB插座
1707830

直接插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 橙色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: MVSTBU 2,5/..-GFB, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 直接安装, 导线/PCB连接方向: 0 °, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

插拔式连接器,带安装法兰,可用螺钉固定在安装板或设备壳体上
可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
通用型连接方式,可在全球范围内使用
允许连接两条绞线