MSTBW 2,5/ 4-G-5,08 BK - PCB插座
1925472

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
针距 5.08 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

插座,额定电流:12 A,额定电压:250 V,针距:5.08 mm,位数:4,安装方式:焊接

产品详情









适配产品




优势

确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
通用型安装方式,可在全球范围内使用
借助支座可以清洁或密封PCB