MSTBO 2,5/ 3 G1R THR BKAU CR23 - PCB插座
2201560

图形符号 安装方式 THR 焊接
图形符号 包装类型 宽44 mm的卷带包装

PCB插座, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 3, 产品系列: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, 针距: 5 mm, 安装: THR 焊接, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 垂直, 互锁: 不带, 包装类型: 宽44 mm的卷带包装, 位置的固定防插错编码:2、3,产品侧面针式插头出口在右侧

产品详情








适配产品



优势

提供适合波峰焊和THR焊接过程的型号
机械强度高且耐腐蚀
触点电阻具有长期稳定性,可持续使用