MDSTB 2,5/16-G-5,08 - PCB插座
1927739

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
针距 5.08 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

插座,额定电流: 10 A,额定电压: 250 V,针距: 5.08 mm,位数: 16,安装: 焊接

产品详情









适配产品



优势

确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
采用插拔式模块,可轻松更换PCB
通用型安装方式,可在全球范围内使用
多层导线连接,可达到较高的接触密度