MCV 1,5/14-GF-3,81 P20 THRR88 - PCB插座
1828620

图形符号 产品线 COMBICON Connectors S
图形符号 横截面 1.5 mm2
图形符号 安装方式 通孔回流焊/波峰焊
图形符号 包装类型 宽88 mm的卷带包装

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 14, 行数: 1, 位数: 14, 连接量: 14, 产品系列: MCV 1,5/..-GF-THR, 针距: 3.81 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 宽88 mm的卷带包装

产品详情









适配产品



优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
竖直连接可实现在PCB上多排布局
确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需