MCD 1,5/10-G-3,81 - PCB插座
1830033

产品线 COMBICON Connectors S
横截面 1.5 mm2
针距 3.81 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 20, 行数: 2, 位数: 10, 连接量: 20, 产品系列: MCD 1,5/..-G, 针距: 3.81 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 当与MCV插头组合使用时,必须同时使用MCVW和MCVR插头。

产品详情









优势

通用型安装方式,可在全球范围内使用
多层导线连接,可达到较高的接触密度
确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需