MCD 0,5/ 4-G1-2,5 HT BK - PCB插座
1961164

PCB插座, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 4 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 8, 行数: 2, 位数: 4, 连接量: 8, 产品系列: MCD 0,5/..-G1-HT, 针距: 2.5 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON FK-MC 0,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 插座采用强耐高温塑料;适用于通孔回流焊。 关于通孔回流焊技术的用户信息和设计建议,请访问:"下载"

产品详情








适配产品




优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
多层导线连接,可达到较高的接触密度