MC 0,5/ 8-G-2,5 - PCB插座
1881503

产品线 COMBICON Connectors XS
横截面 0.5 mm2
针距 2.5 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 4 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 8, 行数: 1, 位数: 8, 连接量: 8, 产品系列: MC 0,5/..-G, 针距: 2.5 mm, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON FK-MC 0,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品

优势

通用型安装方式,可在全球范围内使用