MC 0,5/13-G-2,54 SMD R56 - PCB插座
1821805

PCB插座, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 电位数: 13, 行数: 1, 位数: 13, 连接量: 13, 产品系列: MC 0,5/..-G-SMD, 针距: 2.54 mm, 安装: SMD 焊接, 针脚排列: 线性几何结构, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON FMC 0,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 宽56 mm的卷带包装

产品详情








适配产品




优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
附加的焊锚可降低焊接点上的机械应力
镀金触点保证传输质量长期保持稳定
采用符合IEC 60286-3标准的编带式盘卷包装,支持全自动装配