IPC 5/ 2-G-7,62 - PCB插座
1708381

产品线 COMBICON Connectors L
横截面 6 mm2
针距 7.62 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: IPC 5/..-G, 针距: 7.62 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 5 mm, 每个电势的焊针数量: 3, 插拔系统: COMBICON PC 5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









优势

通用型安装方式,可在全球范围内使用
确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
反向插座带多个插座触点,为设备输出或PCB/PCB连接提供防触摸保护
内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下