IMCV 1,5/11-G-3,5 RN P20 THR - PCB插座
1830951

产品线 COMBICON Connectors S
横截面 1.5 mm2
安装方式 通孔回流焊/波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 11, 行数: 1, 位数: 11, 连接量: 11, 产品系列: IMCV 1,5/..-G-RN-THR, 针距: 3.5 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 1.9 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 插拔系统: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
直观式锁紧机构可防止意外断开
竖直连接可实现在PCB上多排布局
反向插座带多个插座触点,为设备输出或PCB/PCB连接提供防触摸保护