DMCV 1,5/10-G1-3,5 P35 - PCB插座
1053851

产品线 COMBICON Connectors S
横截面 1.5 mm2
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 20, 行数: 2, 位数: 10, 连接量: 20, 产品系列: DMCV 1,5/..-G1, 针距: 3.5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON DFMC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

多层导线连接,可达到较高的接触密度
小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
竖直连接可实现在PCB上多排布局
通用型安装方式,可在全球范围内使用