DMC 1,5/20-G1-3,5-LR P26THR - PCB插座
1033583

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 40, 行数: 2, 位数: 20, 连接量: 40, 产品系列: DMC 1,5/..-G1-LR-THR, 针距: 3.5 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON DFMC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 锁放机制, 安装方式: 锁紧+释放弹, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
多层导线连接,可达到较高的接触密度
小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
使用对比色锁紧&释放操纵杆,便于自动锁紧和直观释放操作