cULus认证
认证ID: E60425-19920306| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 6 A | |||
| C | ||||
| 50 V | 6 A | |||
VDE报告 带生产监控
认证ID: 40042389| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | |||
PCB插座, 额定横截面: 0.34 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 位数: 2, 产品系列: DMC 0,5/..-G1SHL-THR, 针距: 2.54 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 焊针[P]: 2 mm, 插拔系统: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, 电气特性: 屏蔽, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 屏蔽连接, 安装方式: Lock & Shield, 包装类型: 宽24 mm的卷带包装, 适用于CAT5
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 6 A | |||
| C | ||||
| 50 V | 6 A | |||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | |||