DMC 0,5/ 2-G1SH-2,54P20THR24 - PCB插座
1097546

PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 位数: 2, 产品系列: DMC 0,5/..-G1-SH-THR, 针距: 2.54 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 焊针[P]: 2 mm, 插拔系统: COMBICON DFMC 0,5 shielded, 电气特性: 屏蔽, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 屏蔽连接, 安装方式: 不带, 包装类型: 宽24 mm的卷带包装, 适用于CAT5

产品详情









适配产品


优势

满足CAT5要求,符合EN 50173和ISO/IEC 11801