TVFKC 1,5/ 4-ST - PCB 插拔式连接器
1713855

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 1.5 mm2
针距 5 mm
接线方式 直插式弹簧连接
包装类型 纸箱包装

印刷电路板TWIN插头, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 10 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 8, 产品系列: TVFKC 1,5/..-ST, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
轻松实现电位分配,适于BUS总线应用
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试