UL认证
认证ID: E60425-20240415额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
600 V | 23 A | 24 - 10 |
cULus认证
认证ID: E60425-20240415额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 4 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 6, 连接量: 5, 产品系列: SPC 4/..-STL-SH, 针距: 6.35 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 4, 电气特性: 屏蔽, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装
产品类型 | PCB插拔式连接器 |
产品系列 | SPC 4/..-STL-SH |
产品线 | COMBICON Connectors L |
位数 | 6 |
针距 | 6.35 mm |
连接量 | 5 |
行数 | 1 |
电位数目 | 5 |
电气特性 | 屏蔽 |
特性 | |
额定电流IN | 24 A |
额定电压 UN | 1000 V |
接触电阻 | 0.81 mΩ |
额定电压(III/3) | 1000 V |
额定电涌电压(III/3) | 8 kV |
额定电压(III/2) | 1000 V |
额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
额定电压 (II/2) | 1000 V |
额定电涌电压(II/2) | 6 kV |
电气特性 | 屏蔽 |
连接技术 | |
连接器系统 | COMBICON PC 4 |
额定横截面 | 4 mm² |
触点类型 | 孔式插头 |
互锁 | |
锁定类型 | 卡接锁紧 |
安装方式 | 锁紧法兰 |
导线连接 | |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
导线/PCB连接方向 | 0 ° |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 10 |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
塞规a x b/直径 | 3.6 mm x 3.1 mm / 3.0 mm |
剥线长度 | 10 mm ... 12 mm |
不带绝缘颈环的套管的规格 | |
推荐的压接工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
不带绝缘卡套的套管,符合DIN 46228‑1 | 接线容量: 0.5 mm²; 长度: 10 mm |
接线容量: 0.75 mm²; 长度: 10 mm | |
接线容量: 1 mm²; 长度: 10 mm | |
接线容量: 1.5 mm²; 长度: 10 mm ... 12 mm | |
接线容量: 2.5 mm²; 长度: 12 mm | |
接线容量: 4 mm²; 长度: 12 mm | |
带绝缘颈环的套管的规格 | |
推荐的压接工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
带绝缘卡套的套管,符合DIN 46228‑4 | 接线容量: 0.25 mm²; 长度: 10 mm ... 12 mm |
接线容量: 0.34 mm²; 长度: 10 mm ... 12 mm | |
接线容量: 0.5 mm²; 长度: 10 mm ... 12 mm | |
接线容量: 0.75 mm²; 长度: 10 mm ... 12 mm | |
接线容量: 1 mm²; 长度: 10 mm ... 12 mm | |
接线容量: 1.5 mm²; 长度: 10 mm ... 12 mm | |
接线容量: 2.5 mm²; 长度: 10 mm ... 12 mm | |
接线容量: 4 mm²; 长度: 10 mm ... 12 mm |
材料数据 - 联系方法 | |
注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 热浸镀锡 |
接线点金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
触点区域金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 300 °C |
机械数据 – 致动元件 | |
颜色 (执行机构) | 橙色 (2003) |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
尺寸图 |
|
针距 | 6.35 mm |
宽度 [w] | 39.3 mm |
高度[h] | 18.8 mm |
长度[l] | 62.82 mm |
操作注意事项 | 依据IEC 61984标准,COMBICON连接器不具备开关功能(COC)。在指定用途中,不得带电或载荷插拔。 |
导线连接 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
重复连接和断开连接 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
拉伸测试 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |
0.2 mm² / 柔性 / > 10 N | |
4 mm² / 刚性 / > 60 N | |
4 mm² / 柔性 / > 60 N | |
插入/拔出力 | |
规格 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
结果 | 已通过测试 |
周期数 | 25 |
每个接线位的插入强度约 | 8 N |
每个接线位的拔出强度约 | 6 N |
抗擦抹性 | |
规格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
结果 | 已通过测试 |
极性保护和编码 | |
规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
结果 | 已通过测试 |
外观检查 | |
规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
尺寸检查 | |
规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 50 m/s² (60.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
耐久性测试 | |
规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
海平面脉冲耐受电压 | 9.8 kV |
体积电阻 R1 | 0.81 mΩ |
体积电阻 R2 | 0.95 mΩ |
插入/拔出周期 | 25 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
气候测试 | |
规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
热应力 | 105 °C/168 h |
大功率频率耐受电压 | 4.26 kV |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
温度测试 | 测试组C | |
规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
已测芯数 | 12 |
绝缘电阻 | |
规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
温度循环 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
电气间隙和爬电距离 | 1. 绝缘配合 | |
规格 | IEC 61984:2008-10 |
绝缘材料组 | I |
比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
额定绝缘电压 (III/3) | 1000 V |
额定电涌电压 (III/3) | 8 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 8 mm |
最小爬电距离(III/3) | 12.5 mm |
额定绝缘电压 (III/2) | 1000 V |
额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 8 mm |
最小爬电距离(II/2) | 8 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 1000 V |
额定过电压 (II/2) | 6 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 5.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
电气间隙和爬电距离 | 2. 绝缘配合 | |
规格 | IEC 60664-1:2020-05 |
绝缘材料组 | I |
比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
额定绝缘电压 (III/3) | 1000 V AC/DC |
额定电涌电压 (III/3) | 8 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 8 mm |
最小爬电距离(III/3) | 12.5 mm |
额定绝缘电压 (III/2) | 1250 V DC |
额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 8 mm |
最小爬电距离(II/2) | 8 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 1500 V DC |
额定过电压 (II/2) | 8 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 8 mm |
最小爬电距离(II/2) | 8 mm |
包装类型 | 纸箱包装 |
订货号 | 1433102 |
包装单位 | 25 pc |
最小订货量 | 25 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AADFAD |
产品关键代码 | AADFAD |
GTIN | 4063151799076 |
单件重量(含包装) | 27.996 g |
单件重量(不含包装) | 21.72 g |
原产地 | CN |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |