SPC 16/ 5-ST-10,16 - PCB 插拔式连接器
1711297

图形符号 产品线 COMBICON Connectors XL
图形符号 横截面 16 mm2
图形符号 接线方式 直插式弹簧连接
图形符号 包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Ag, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: SPC 16/..-ST, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 16, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
优化有限空间内的安装:可从一个方向操作和连接导线