SMSTB 2,5/19-ST - PCB 插拔式连接器
1768927

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 开槽
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 19, 行数: 1, 位数: 19, 连接量: 19, 产品系列: SMSTB 2,5/..-ST, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: -45 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
优化有限空间内的安装:可从一个方向操作和连接导线
采用弯式导线连接,可从一个方向操作和连接导线
最大接触力,升温较低