cULus认证
认证ID: E60425-20030211额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
带间隔板 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
标准 | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
使用组 D | ||||
带间隔板 | 300 V | 10 A | 24 - 16 |
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 浅灰, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 240 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 5, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 45 °, 针脚排列: 直线排列, 插拔系统: COMBICON PST 1,0, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
带间隔板 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
标准 | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
使用组 D | ||||
带间隔板 | 300 V | 10 A | 24 - 16 |