PTDA 1,5/ 4-PH-3,5 - PCB 插拔式连接器
1725133

产品线 COMBICON Connectors S
横截面 1.5 mm2
针距 3.5 mm
接线方式 直插式弹簧连接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 240 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 8, 产品系列: PTDA 1,5/..-PH, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 45 °, 针脚排列: 双排直线排列, 插拔系统: COMBICON PST 1,0, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
轻松实现电位分配,适于BUS总线应用
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
适用于各设备设计的圆形型号