PC 6/ 2-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器
1149079

产品线 COMBICON Connectors L
横截面 6 mm2
针距 7.62 mm
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 Slotted Pozidriv
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 2, 产品系列: PC 6/..-ST, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: Z1L Slotted Pozidriv, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 6, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
增强型防触电保护,符合IEC/UL 61800-5-1标准

常见问题


为什么针对6 mm2接线容量推出采用螺钉连接的新型连接器?

紧凑型PC 6连接器的连接线容量为6 mm2,针距为7.62 mm。与传统螺钉法兰相比,采用中间法兰的款型非常节省空间。此外,符合IEC/UL 61800-5-1标准的增强型防触电保护可以确保更高的安全性。


哪些插座适用于新的PC 6连接器系列?

该连接器系列与新的PC 6插座兼容。除了用于波峰焊的标准插座外,还可提供适用于SMT焊接工艺的THR插座。


PC 6系列中是否还有其他连接器,例如采用快速连接技术的连接器?

可将带操作杆的LPC 6插拔式连接器和PC 6/ ...-ST-BUS总线连接器与PC 6插座组合使用,实现电位的便捷直通连接。