cULus认证
认证ID: E60425-19920722| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 多导线连接 | 600 V | 41 A | 24 - 12 | |
| 螺钉连接 | 600 V | 41 A | 24 - 8 | |
| C | ||||
| 多导线连接 | 600 V | 41 A | 24 - 12 | |
| 螺钉连接 | 600 V | 41 A | 24 - 8 | |
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 灰色, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 7, 行数: 1, 位数: 7, 连接量: 7, 产品系列: PC 5/..-STF1-SH, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: H1L 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 5, 电气特性: 屏蔽, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 多导线连接 | 600 V | 41 A | 24 - 12 | |
| 螺钉连接 | 600 V | 41 A | 24 - 8 | |
| C | ||||
| 多导线连接 | 600 V | 41 A | 24 - 12 | |
| 螺钉连接 | 600 V | 41 A | 24 - 8 | |