PC 5/ 5-STCL1-7,62 CP24BD2PWR+ - PCB 插拔式连接器
1269583

产品线 COMBICON Connectors L
横截面 6 mm2
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 5, 产品系列: PC 5/..-STCL1, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: H1L 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 5, 互锁: 锁紧装置, 安装方式: Click & Lock卡销, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
最小尺寸中的600 V UL认证
自动即插即锁系统可防止意外断开