PC 16 HC/ 6-STL4-10,16 - PCB 插拔式连接器
1149127

产品线 COMBICON Connectors XL
横截面 16 mm2
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 开槽
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 6, 产品系列: PC 16 HC/..-STL, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 16 advanced, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情








适配产品




优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
直观式锁紧机构可防止意外断开
增强型防触电保护,符合IEC/UL 61800-5-1标准

常见问题


为什么针对16 mm2接线容量推出采用螺钉连接的新型连接器?

在标准环境温度≥40°C时,连接器的载流能力为76 A。除不带连接器和插座锁扣的标准型号外,还有带中间法兰的型号。与传统螺钉法兰相比,中间法兰非常节省空间。此外,符合IEC/UL 61800-5-1标准的增强型防触电保护可以确保更高的安全性。


PC 16 HC系列中是否也有采用快速连接技术的连接器?

是的,可以将LPC 16系列的带操作杆的插拔式连接器与相同的插座组合使用。